Raccords de transition diélectriques (CS à CTS) ou (SS à CTS) style 647

  • Permet de raccorder des tubes en acier au carbone à des tubes en cuivre avec un seul raccord
  • Permet de raccorder des tubes en acier inoxydable à des tubes en cuivre au moyen d'un seul raccord
  • Proposé en configuration rainure × rainure, rainure × filetage ou filetage × filetage
  • Sizes from ½ – 4″ | DN15 – DN100
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars