Bermad Modèle C70 | Robinet à air Série 9C7 Victaulic
- Les robinets à air combinés libèrent les bulles d’air des tubes pressurisés (robinet de décompression), tout en évacuant l’air durant le remplissage ou la vidange du tube (robinet à air/de dépression).
- Matériau du corps : fonte ductile (standard)
- Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
- Pressions jusqu'à 580 psi | 3 999 kPa | 40 bars
- Températures jusqu’à 140°F | 60°C
- Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus