Bermad modèle C50 | Victaulic série 9C5

  • Les robinets à air combinés libèrent les bulles d’air des tubes pressurisés, tout en évacuant l’air durant le remplissage et la vidange du tube
  • Matériau du corps : nylon renforcé de fibre de verre
  • Diamètres de 2 à 4"/DN50 – DN100
  • Pressions jusqu'à 150 psi/1034 kPa/10 bar
  • Températures jusqu’à 140°F/60°C
  • Disponibilité au niveau régional : contacter Victaulic pour plus de précisions