Bermad Modèle A71 | Robinet à air Série 9A7 Victaulic

  • Les robinets de décompression automatiques permettent une libération efficace des bulles d'air des tubes pressurisés
  • Matériau du corps : acier inoxydable type 316
  • Diamètre de ¾ à 1″ | DN20 à DN25
  • Pressions jusqu'à 350 psi | 2413 kPa | 24 bars
  • Températures jusqu’à 140°F | 60°C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus