Bermad Modèle A30 | Vanne à air série 9A3 Victaulic

  • Les robinets de décompression automatiques permettent une libération efficace des bulles d'air des tubes pressurisés
  • Matériau du corps : nylon renforcé de fibre de verre
  • Diamètre de ¾ à 1″ | DN20 à DN25
  • Pressions jusqu'à 230 psi | 1586 kPa | 16 bars
  • Températures jusqu’à 140°F | 60°C
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus