Bermad Série 700 | Victaulic Série 970

  • Les robinets de régulation hydraulique sont capables de contrôler des variables comme la pression, le débit ou le niveau.
  • Les configurations optionnelles comprennent : marche/arrêt, réduction, limitation, maintien de la pression et contrôle du débit (les solutions personnalisées peuvent inclure des combinaisons des fonctions ci-dessus)
  • Diamètres de 1 ½ à 48" | DN40 à DN1200
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 25 bar
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus