Bermad Série 100 | Victaulic Série 910

  • Les robinets de régulation hydraulique sont capables de contrôler des variables comme la pression, le débit ou le niveau.
  • Les configurations optionnelles comprennent : marche/arrêt, réduction, limitation, maintien de la pression et contrôle du débit (les solutions personnalisées peuvent inclure des combinaisons des fonctions ci-dessus)
  • Diamètres de 1½ à 6 ″ | DN40 à DN150
  • Pressions jusqu'à 145 psi | 1 000 kPa | 10 bar
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus