Vanne de réduction de pression proportionnelle série 972-PD
- Victaulic Série 972-PD | Bermad Modèle BC-720-PD-P – Pression jusqu'à 400 psi | 2758 kPa |28 bars
- Également disponible : Victaulic série 982-PP | Bermad modèle BC-820-PP-P – Pression jusqu'à 600 psi | 4137 kPa |41 bar
- Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
- Réduit la pression amont supérieure (entrée) de façon à abaisser la pression aval constante (sortie), quelle que soit la demande fluctuante ou la pression amont variable
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus