Filtre série 968-F
- Victaulic série 968-F | Bermad modèle BC-70F-P (Corps en fonte ductile) – Pression jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa |28 bar
- Également disponible : Victaulic série 968-F-SS (corps en acier inoxydable) – Pression jusqu'à 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Également disponible : série 969-F Victaulic | Modèle BC-80F-P Bermad – Pression jusqu'à 600 psi | 4 137 kPa |41 bar
- Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
- Protège le pipeline et les vannes contre les gros corps étrangers, tels que les bâtons et les cailloux
- Installer en amont des vannes de contrôle, débitmètres et autres composants du système
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus