Vanne de surpression série 979-4

  • Victaulic série 979-4 | Bermad modèle BC-794-P – Pression jusqu'à 250 psi | 1724 kPa |27 bar
  • Également disponible : Victaulic Série 979-4HP – Pression jusqu'à 400 psi | 2758 kPa |28 bars
  • Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
  • Solution de sécurité de pression pour un poste de contrôle à clapet de réduction de pression (PRV)
  • Protège la tuyauterie en aval contre les surpressions dangereuses
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus