Clapet de décharge série 973-Q
- Victaulic série 973-Q | Bermad modèle BC-73Q-P – Pression jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa |17 bar
- Également disponible : Victaulic Série 973-QHP – Pression jusqu'à 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Diamètres de 1½ à 4" | DN40 – DN100
- Solution de sécurité de pression pour un poste de contrôle à clapet de réduction de pression (PRV)
- Protège la tuyauterie en aval contre les surpressions dangereuses
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus