Système de réduction de pression avec vanne de surveillance
- Série 972S-H Victaulic | Modèle BC-72S-H-P Bermad
- Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
- Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 28 bar
- Solution de sécurité de pression pour un poste de contrôle à clapet de réduction de pression (PRV)
- Protège la tuyauterie en aval contre les surpressions dangereuses
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus