Clapet de réduction de pression
- Victaulic série 972 | Bermad modèle BC-720-P (Corps en fonte ductile)
- Également disponible : Victaulic série 972-SS (corps en acier inoxydable)
- Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
- Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 28 bar
- Réduit la pression amont supérieure (entrée) de façon à abaisser la pression aval constante (sortie), quelle que soit la demande fluctuante ou la pression amont variable
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus