Base Support Elbows
- Diamètres de 3 à 12″ | DN80 à DN300
- Les pressions nominales pour les coudes à patin rainurés x bride n° 100F ou n° R100F sont équivalentes à celles des brides de classe 150
- Les pressions nominales pour les coudes à patin rainurés x rainurés n° 100G ou n° R100G sont équivalentes à celles des colliers flexibles style 177N de Victaulic
- Fournit une vidange en point bas par vanne taraudée lorsqu'elle est utilisée comme support de base
- Fournit une purge d'air en point haut par vanne taraudée si elle est installée avec une sortie dans un point haut du système
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus