Series 7C7 Air Maintenance/Compressor Assembly

  • Compresseur standard Installation-Ready™ préréglé en usine pour satisfaire aux exigences d’alimentation en air comprimé des postes de contrôle Victaulic FireLock NXT™
  • Comprend l'ensemble AMTA régulé série 757P homologué UL et agréé FM
  • Flexible pour raccordement rapide au trim du système
  • Pressostat d’arrivée d’air préréglé : 13 à 18 psi | 90 à 124 kPa | 0,9 à 1,2 bar
  • Diamètres disponibles : pour les tubes de 11/2 ″ à 8 ″ | DN 40 à DN 200
  • Niveaux sonores réduits : moins de 80 décibels