Rainureuse APG Victaulic Aquamine™
- PVC 1120 Type 1, Grade 1 (classe 12454) conforme aux normes ASTM D‑1784 et ASTM D‑2241
- Diamètres de 2 à 12″ | 50 à 300 mm
- Pressions jusqu'à 350 psi | 2 413 kPa | 24 bar
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Downloads | Collection |
---|---|---|---|
Produit Aquamine™ Fiche technique | 50.01 |
|
La préparation des extrémités de tubes, effectuée par les machines et outils spécialisés, doit être rapide, facile et sans dégâts. Pourquoi accepter moins