SOLUTIONS VICTAULIC POUR L'EXPLOITATION EN AMONT
Le secteur dynamique de l'exploitation pétrolière en amont exige des produits qui maximisent la productivité, atténuent les risques et améliorent l'efficacité dans certains des environnements et certaines des applications les plus difficiles.
Des services de modélisation et de fabrication à la technologie d'assemblage mécanique de tuyauterie de pointe qui améliore l'efficacité et la sécurité, Victaulic s'efforce de mettre les systèmes en service plus rapidement afin de permettre à ses clients de commencer à produire plus tôt.
En tant que fournisseur unique à intégration verticale, Victaulic garantit la qualité à chaque étape du cycle de vie du projet en vérifiant visuellement les systèmes lors de l'installation, tout en réduisant jusqu'à 80 % la main-d'œuvre sur site.
Vous bénéficierez d'un système plus rapide, plus sûr et plus fiable, composé de produits conçus pour les environnements extrêmes et les installations difficiles.
Systèmes :
- Systèmes de stockage en vrac
- Installations de collecte centrale
- Distillateurs / dessableurs
- Conduites d'écoulement
- Séparateur d’eau libre
- Unités de traitement thermique
- Lignes d'injection
- Mud lines
- Conduites de ventilation
- Lignes de torche
- Lignes d'eau de production
- Collecteurs de production
- Évacuation de l’eau salée
- Récupération secondaire
- Séparateurs
- Séparateurs de brut
- Collecteurs d'aspiration / de sortie
- Batterie de réservoirs
- Récupération tertiaire
- Transfert d'eau
- Raccordements de têtes de puits
Systèmes supplémentaires pour les sables bitumineux du Canada :
- Transport hydraulique
- Extraction primaire et secondaire
- Déchets
- Gestion des déchets miniers
- Stations de pompage
- Eau non traitée
- Eau de récupération
- Eau de production
- Eau de process chaude et froide
- Tuyauterie de distribution d'eau anti-incendie
- Tuyauterie technique dans l'installation
Solutions et avantages de Victaulic
Mitigate Risk
- Contrôle visuel de la régularité d'assemblage
- Résistance à la corrosion améliorée
- Adaptation aux contraintes, aux mouvements des tuyaux et atténuation des vibrations
- Élimination des risques sur site, y compris ceux liés aux flammes, à la fumée et aux chutes
Maximisation de la productivité
- Installation jusqu'à 10 fois plus rapide que toute autre méthode d'assemblage
- Facilité de démontage et de remontage pour la maintenance du système
Calendriers écourtés
- Jusqu'à 80 % de réduction des délais de construction
- Économies sur les coûts d’installation totaux
DÉPLOYER UNE CONSTRUCTION MODULAIRE
- Capacités de fabrication à intégration verticale et de modularisation
- Réduction de l'installation sur site jusqu'à 60 %
- Facilité de raccordement sur le terrain et installation simplifiée