SOLUTIONS VICTAULIC POUR L'EXPLOITATION INTERMÉDIAIRE
Du transport des hydrocarbures à la collecte, la réutilisation et la distribution de l'eau, le secteur de l'exploitation intermédiaire a besoin de solutions de transport fiables et efficaces.
Ce marché complexe repose sur des produits et systèmes qui répondent aux besoins liés à des applications complexes et des environnements en constante évolution. Qu'il s'agisse d'installer des systèmes de tuyauterie enterrés ou exposés à l'air libre sur des conduites avec revêtement en PEHD, acier inoxydable ou époxy, les solutions Victaulic sont le choix idéal.
Conçus pour être installés à l'aide d'outils simples, les produits Victaulic peuvent être assemblés jusqu'à 10 fois plus rapidement que les autres méthodes d'assemblage. En outre, une vérification visuelle garantira que tous les raccords sont correctement installés afin d'atténuer les risques et de livrer des systèmes sûrs.
Victaulic propose toute une gamme de solutions sûres, efficaces et fiables.
Systèmes pour l'exploitation intermédiaire :
- Conduites de transport
- Évacuation de l’eau salée
- Installations de recyclage de l'eau
- Conduites de transmission d'eau douce et de production (enterrées et installées au-dessus du sol)
- Colonnes
- Transfert d'eau
- Dispositifs de lancement de pistons
- Conduites d'eau anti-incendie
- Systèmes déluge
Solutions et avantages de Victaulic
Mitigate Risk
- Contrôle visuel de la régularité d'assemblage
- Résistance à la corrosion améliorée
- Adaptation aux contraintes, aux mouvements des tuyaux et atténuation des vibrations
- Élimination des risques sur site, y compris ceux liés aux flammes, à la fumée et aux chutes
Maximisation de la productivité
- Installation jusqu'à 10 fois plus rapide que toute autre méthode d'assemblage
- Facilité de démontage et de remontage pour la maintenance du système
Calendriers écourtés
- Jusqu'à 80 % de réduction des délais de construction
- Économies sur les coûts d’installation totaux
DÉPLOYER UNE CONSTRUCTION MODULAIRE
- Capacités de fabrication à intégration verticale et de modularisation
- Réduction de l'installation sur site jusqu'à 60 %
- Facilité de raccordement sur le terrain et installation simplifiée