Solutions Victaulic pour l'exploitation offshore
Les complexités de l'exploitation offshore requièrent un système qui rend l'installation, la maintenance et les opérations fiables et efficaces. Conçues et optimisées pour répondre aux exigences de l'industrie offshore mondiale, les solutions modulaires et à intégration verticale de Victaulic :
- atténuent le risque
- réduisent les délais de construction
- simplifient la maintenance et l'extension des systèmes
- augmentent la fiabilité du système ;
Qu'il s'agisse de systèmes de production flottants, de navires semi-submersibles ou de structures fixes, Victaulic convient pour toutes les installations offshore.
Systèmes :
- Air industriel
- Eau potable
- Eau de process
- Ciment en vrac
- Eau de forage
- Eaux usées
- Air comprimé
SOLUTIONS ET AVANTAGES DE VICTAULIC
Diminution des risques
- Contrôle visuel de la régularité d'assemblage
- Résistance à la corrosion améliorée
- Adaptation aux contraintes, aux mouvements des tuyaux et atténuation des vibrations
- Élimination des risques sur site, y compris ceux liés aux flammes, à la fumée et aux chutes
Maximisation de la productivité
- Installation jusqu'à 10 fois plus rapide que toute autre méthode d'assemblage
- Facilité de démontage et de remontage pour la maintenance du système
Calendriers écourtés
- Jusqu'à 80 % de réduction des délais de construction
- Économies sur les coûts d’installation totaux
DÉPLOYER UNE CONSTRUCTION MODULAIRE
- Capacités de fabrication à intégration verticale et de modularisation
- Réduction de l'installation sur site jusqu'à 60 %
- Facilité de raccordement sur le terrain et installation simplifiée