Solutions Victaulic pour l'exploitation en aval
De la préalimentation à la mise en service, les solutions de Victaulic permettent de mettre les stations en service rapidement et de les maintenir à un niveau de performance optimal. En proposant des solutions uniques à l'intérieur et à l'extérieur des limites des installations (OSBL et ISBL), Victaulic sera votre partenaire à chaque étape, sur chaque projet.
Nous comprenons les complexités des opérations chimiques et de raffinerie et fournissons des services et des solutions qui :
- réduisent la main-d'œuvre et le trafic sur les chantiers
- améliorent la sécurité sur les chantiers
- augmentent la fiabilité du système ;
- optimisent la maintenance pour réduire le délai de mise hors service
- permettent la fabrication et offrent une construction modulaire
- support advanced work packaging
Systèmes :
- Air comprimé, air pour instruments
- Distribution d'eau industrielle, y compris l'eau de refroidissement, les eaux usées et l'eau non traitée
- Sécurité de la tuyauterie de process
- Azote et autres gaz inertes
- Douche de sécurité à eau potable NSF 61
- Vapeur et condensat
- Protection incendie
Les produits, services et solutions homologués ASME B31.3 de Victaulic permettent d'optimiser l'efficacité dans les secteurs de l'exploitation en aval et de l'industrie lourde.
Associations et normes
Solutions et avantages de Victaulic
Diminution des risques
- Contrôle visuel de la régularité d'assemblage
- Résistance à la corrosion améliorée
- Adaptation aux contraintes, aux mouvements des tuyaux et atténuation des vibrations
- Élimination des risques sur site, y compris ceux liés aux flammes, à la fumée et aux chutes
Maximisation de la productivité
- Installation jusqu'à 10 fois plus rapide que toute autre méthode d'assemblage
- Facilité de démontage et de remontage pour la maintenance du système
Calendriers écourtés
- Jusqu'à 80 % de réduction des délais de construction
- Économies sur les coûts d’installation totaux
DÉPLOYER UNE CONSTRUCTION MODULAIRE
- Capacités de fabrication à intégration verticale et de modularisation
- Réduction de l'installation sur site jusqu'à 60 %
- Facilité de raccordement sur le terrain et installation simplifiée