Contactez Victaulic Pétrole, gaz et industrie chimique
Contactez Victaulic Pétrole, gaz et industrie chimique
EFFICACITÉ ACCRUE
QUALITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEURES
Le contrôle qualité intégral effectué chez Victaulic avant la livraison facilite l'installation, réduit la durée de mise hors service et atténue les risques sur le chantier.
SÉCURITÉ
RENFORCÉE
Les produits Victaulic sont conçus pour être installés à l'aide d'outils manuels simples et augmentent la sécurité sur le chantier par rapport à d'autres méthodes d'assemblage de tubes.
CONCEPTION DURABLE
Victaulic s'engage à respecter les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les objectifs de conception durable et d'économie neutre en carbone. Les solutions Victaulic éliminent les émissions de carbone à l'installation et il est prouvé qu'elles réduisent les émissions fugitives pendant toute la durée de vie de l'équipement.
ATTÉNUER LES RISQUES. AUGMENTER AU MAXIMUM LA PRODUCTIVITÉ. MODULARISER LA CONSTRUCTION. RÉDUIRE LES DÉLAIS D'EXÉCUTION.
ENVIRONNEMENT
Réduire les émissions fugitives
80 %
de réduction par rapport aux joints à brides en spirale de classe 600, tel que vérifié par des tests tiers
Minimiser l'impact environnemental
90 %
de la fonte ductile utilisée lors de la fabrication provient de matières recyclées après consommation
Les colliers et raccords Victaulic sont à
100 %
réutilisables
Fournir des installations durables
Un partenariat vers
0
émission de carbone nette pendant l'installation
Élimination des fumées de soudure et des émissions de diesel
SOCIAL
Santé et sécurité au travail
- Certifié Star dans le cadre du Voluntary Protection Program de l'OSHA, ce qui témoigne de l'engagement à prévenir les accidents et les maladies au travail par la prévention et le contrôle des risques.
- Semaine annuelle du bien-être pour mettre en avant la santé des employés
Sécurité des clients
Victaulic s'efforce d'éliminer les principaux risques sur les chantiers, notamment les arcs ouverts, les étincelles, les flammes, les risques de chute et les émanations nocives.
Investissement dans les employés et les secteurs
Victaulic s'engage à investir dans ses employés et dans les secteurs et communautés que nous desservons.
Formation et assistance
Que ce soit dans ses installations ou sur chantier, Victaulic offre à ses clients et à ses employés des formations et une assistance de pointe.
GOUVERNANCE
Code de conduite
Nous suivons les normes les plus strictes en matière de comportement professionnel et d'éthique avec les employés, les clients et les communautés locales, comme indiqué dans notre Code de conduite.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le Code de conduite de Victaulic.
Conformité réglementaire
L'équipe chargée de la conformité réglementaire veille à ce que nos produits soient entièrement testés et certifiés conformes à un large éventail de réglementations, normes et codes nationaux et régionaux régissant les performances et la sécurité des produits.
- Cliquez ici pour consulter la Politique de conformité commerciale de Victaulic
- Cliquez ici pour plus d'informations sur nos certifications, homologations et documents de conformité