ATTÉNUATION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS
LA TECHNOLOGIE RAINURÉE PERMET D'ATTÉNUER LE BRUIT ET LES VIBRATIONS, VOICI COMMENT ET POURQUOI VOUS SOUHAITEZ L'APPLIQUER.
Le bruit et les vibrations générés par les équipements des locaux techniques affectent souvent les systèmes de tuyauterie. Pour protéger ces systèmes des vibrations, les concepteurs recommandent les colliers Victaulic.
De plus, les colliers flexibles Victaulic résoudront également les problèmes d'alignement, ils réduiront les contraintes sur
les pompes et les raccords d'équipements, ainsi
que les mouvements linéaires et les déviations angulaires
dans les systèmes de tuyauterie.

COMMENT LES COLLIERS VICTAULIC AMORTISSENT-ILS LE BRUIT ET LES VIBRATIONS ?
La construction exclusive du collier pour système rainuré Victaulic permet l’application du joint d’étanchéité contre le tube. Dans le segment, le joint dispose d’assez d’espace pour la flexion et le confinement qui évite son étirement excessif. Nos colliers visent à créer une étanchéité permanente sans avoir à recourir à un renfort supplémentaire. De plus, la fonte ductile sert aussi à absorber le bruit.
À TITRE DE RAPPEL, IL EXISTE DEUX TYPES PRINCIPAUX DE COLLIERS POUR SYSTÈMES RAINURÉS :
- Colliers flexibles pour systèmes rainurés - Ils permettent un certain mouvement angulaire.
- Colliers rigides pour systèmes rainurés- Ils ne permettent pas de mouvement et peuvent être utilisés partout où l’immobilité dans le raccord de tube est nécessaire, comme un raccord à bride ou un raccord soudé.
EXISTE-T-IL DES PREUVES QUE LES RACCORDS RAINURÉS VICTAULIC
COLLIERS RÉDUISENT LES VIBRATIONS DES TUBES ?
Oui ! En 2013, Victaulic a mené avec succès un
programme d'essais dans un service dédié de la NASA (Vibration and Acoustic Test
Facility - VATF). Les résultats ont démontré que
l'atténuation des vibrations des
trois (3) colliers flexibles Victaulic, installés à proximité de la source de vibration,
dépassait largement celle des raccords en caoutchouc
à double soufflet et les raccords de pompe tressés
en acier inoxydable en terme de performance.