Market Pages Layout – Full Width

Victaulic Value Engineered Solutions For OIl, Gas & Chemical

OGC-Sustainability-box-2

Upstream, Midstream, Refining, Petrochemical & Biofuels

Grâce à une expérience éprouvée, des capacités intégrées verticalement et une volonté de partenariat, Victaulic fournit des solutions techniques inégalées pour atténuer les risques et augmenter au maximum la productivité tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures, ce qui comprend les secteurs de l'exploitation pétrolière et gazière, de la transformation, du raffinage, ainsi que des produits chimiques et pétrochimiques.

Qu'il s'agisse d'opérations en amont ou en aval, de projets neufs ou de réhabilitation, de maintenance ou de redressement d'installations, les solutions innovantes de Victaulic transforment la façon dont les systèmes de tuyauterie sont conçus, installés et entretenus.

Nous contacter

Remplissez ce formulaire pour contacter Victaulic Pétrole, gaz et industrie chimique.

SOLUTIONS VICTAULIC POUR L'EXPLOITATION EN AMONT

Le secteur dynamique de l'exploitation pétrolière en amont exige des produits qui maximisent la productivité, atténuent les risques et améliorent l'efficacité dans certains des environnements et certaines des applications les plus difficiles.

DOWNLOAD RELATED

WHITEPAPER

SOLUTIONS VICTAULIC POUR L'EXPLOITATION INTERMÉDIAIRE

Du transport des hydrocarbures à la collecte, la réutilisation et la distribution de l'eau, le secteur de l'exploitation intermédiaire a besoin de solutions de transport fiables et efficaces.

EXPLORE THE NEW

QUICKVIC SYSTEM

VICTAULIC SOLUTIONS FOR DOWNSTREAM

Victaulic partners at every stage, on every project. From pre-feed through commissioning, Victaulic value-engineered solutions bring plants online quickly and keep them operating at peak performance.

VICTAULIC SOLUTIONS FOR OFFSHORE

The complexities of offshore operations require reliable and efficient system installation, maintenance, and operations. Value-engineered to meet the demands of the global offshore industry, Victaulic delivers vertically integrated fabricated and modular solutions.

BENEFITS & SOLUTIONS

EFFICACITÉ ACCRUE

  • Products install up to 10 times faster than alternative pipe joining methods
  • Reduces system downtime
  • Lowers operating costs and improves onsite productivity by as much as 80%

QUALITY & RELIABILITY

  • 100% Quality inspection prior to shipment from Victaulic facilities ensures ease of installation
  • Reduces downtime
  • Risk mitigation onsite

IMPROVED SAFETY

  • Victaulic products are designed to be installed using simple hand tools
  • Increases onsite safety when compared to alternate pipe joining methods

Single Project Post

Single White Paper

Single Brochure

Related Blog Posts

Keeping the ECMWF Data Centre Cooled & Weather Forecasts Running

Learn more on how Victaulic pipe joining solutions helped in keeping the ECMWF data centre in Bologna, Italy cool.

Connect with Victaulic at PowerGen 2022

Victaulic is proud to support and participate in the advancement of the power industry. Connect with Victaulic Infrastructure at PowerGen!

Victaulic Helps Thermo Fisher Scale Operations for COVID-19 Sample Processing in Record Time

Expanding Thermo Fisher's capacity in 8 weeks was no easy feat, but with the help of Victaulic solutions, Rand Construction was able to complete in…

Related Projects