2019 product of the year awarded to Victaulic FireLock IGS Installation-Ready Style V9 Sprinkler coupling and QuickVic SD Installation-Ready System

Une innovation primée

We're proud to announce our Gold and Bronze winners for this year's Consulting-Specifying Engineer Product of the Year Awards! Click here to learn more about our winning solutions, and thank you to everyone who voted!

Installed Victaulic V9 Sprinkler

Collier de sprinkleur style V9 IGS FireLock™ et sprinkleurs rainurés

Redéfinition de l'installation des sprinkleurs sur les plafonds exposés

  • Aucune préparation de sprinkleur
  • Réduction des douleurs causées par les mouvements pénibles et répétés
  • Contrôle visuel de l’assemblage
  • Normaliser les sorties FireLock IGS de 1"
Workers in a mine

Extreme Conditions

Victaulic solutions are used in the most
demanding piping systems and situations.

AVEZ-VOUS BESOIN DE VOUS CONNECTER POUR CONSULTER UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

GUIDE DES PRODUITS >

Trouver des produits pour vos spéc., vos applications ou votre activité.

CONTENU LOGICIEL >

Accéder à des méthodes d’assemblage de tuyauterie pour 21 plateformes de logiciels natifs.

NOUS CONTACTER >

Des questions ? Des commentaires ?
il suffit de cliquer ou d'appeler.

PROTECTION
INCENDIE >

Découvrir des colliers, des sprinkleurs et des applications de protections incendie et de tuyauterie ultra-modernes.

PRODUITS PHARES

Series E125 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

Exclusively for use on thin wall stainless steel pipe which features Victaulic’s proprietary StrengThin™ 100 groove profile Designed for Continue Reading

EN SAVOIR PLUS

Vanne de dérivation série 725S

Destinée à la dérivation des eaux de remplissage et de rinçage dans les opérations minières de remblayage Fonctionnement sous pression possible pour évacuer le remblai Lire la suite

EN SAVOIR PLUS

Système Installation-Ready™ SD QuickVic™ | Victaulic

La solution d'assemblage la plus économique et la plus efficace pour les systèmes de tuyauterie en acier au carbone de 2”/ DN50 de diamètre et inférieur Style P07 suite

EN SAVOIR PLUS

Ensemble VicFlex™ Style AB6 – Entreposage frigorifique

Sprinkleurs sous air disponibles : V33, V36 ou V40 Tubes disponibles : série AH2-CC, série AH2 Applications de stockage à froid Combat le mouvement différentiel. suite

EN SAVOIR PLUS

Collier style 905 pour PEHD

Conçu pour les tubes en PEHD à extrémités lisses (SDR 7 – SDR 26) Diamètre IPS 2 à 14″ et 63 Lire la suite

EN SAVOIR PLUS

Gamme de raccords Installation-Ready™ IGS™ FireLock™

No. 142 Welded Outlet NAP-1 Weld Plunger Cone WB-1 Weld Plunger Cone Style 922 Outlet-T No. 101 Installation-Ready™ 90º Continue Reading

EN SAVOIR PLUS

Ressources

DOCUMENTATION

Catalogue général des produits

PDF | Catalogues

Produits de protection incendie - Catalogue

PDF | Catalogues

Manuel d’installation sur chantier

PDF | Manuels

Fiche technique raccords à extrémités rainurées

PDF | Fiche technique

Tubes rainurés par moletage - Données techniques

PDF | Données techniques et de projet

BLOG

Hydroelectric Power Station on Yenisei River in Russia - Victaulic offers pipe joining solutions for hydropower plants

Grooved Piping Solutions Allowing for Advancements in the Hydropower Industry

Posted on April 3, 2020 For centuries, the United States has relied on hydropower dams and plants to provide Continue Reading

EN SAVOIR PLUS>
Benefits of Vic Flex flex drops

Benefits of Using Flex Drops: Combating Ceiling Settlement

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

EN SAVOIR PLUS>
Construction engineers supervising progress of construction project

Benefits of Using Flex Drops: Simplified Materials Management

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

EN SAVOIR PLUS>
Hyatt Seattle equipped with Victaulic VicFlex flex drop

Benefits of Using Flex Drops: Fixed Verses Variable Costs

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

EN SAVOIR PLUS>

Solutions

Avantages techniques de l'assemblage mécanique de tuyauterie par Victaulic

AVANTAGES TECHNIQUES

En terme de conception, les composants de tuyauterie Victaulic prennent en compte de nombreux facteurs environnementaux, à savoir les mouvements sismiques et thermiques, mais également l'atténuation des vibrations et du bruit, lors de leur installation.

EN SAVOIR PLUS >

Systèmes d’assemblage mécanique de tuyauterie

L'unité : tel est le maître mot de nos systèmes d’assemblage mécanique. Nos colliers perfectionnés sont basés sur la technologie des joints et d’assemblage de tubes rainurés. Ils sont tous fabriqués selon des normes rigoureuses et de manière à offrir une performance optimale pour satisfaire vos exigences en tuyauterie.

EN SAVOIR PLUS >

Solutions de raccordement mécanique de tuyauterie par Victaulic
Système d'assemblage mécanique de tuyauterie de Victaulic

INSTALLATION DE SYSTÈMES DE TUYAUTERIE

Les systèmes de tuyauterie Victaulic sont sûrs, efficaces et rentables. Ils évitent les soudures dangereuses et réduisent les risques pendant l'installation.

EN SAVOIR PLUS >