La rainure du tube est réalisée en effectuant une déformation à froid aux extrémités de deux tubes. Un joint vient se positionner autour et sur les extrémités des tubes, les coquilles viennent encapsuler le joint et se positionnent dans les rainures des tubes. Les boulons et les écrous sont serrés avec une clé pour maintenir le tout ensemble.

IL EXISTE DEUX TYPES PRINCIPAUX DE COLLIERS RAINURÉS :

Collier rainurés flexibles
Ils permettent un
mouvement
angulaire.
COLLIERS FLEXIBLES QUICKVIC™ STYLE 177N


Colliers rainurés rigides
Ils empêchent tout mouvement et peuvent être utilisés partout où une immobilité dans le raccord du tuyau est nécessaire: c’est l’équivalent d’une connexion soudée ou bridée.
COLLIER RIGIDE QUICKVIC™ STYLE 107N