DE QUOI S'AGIT-IL ?

Grâce à une analyse avancée des éléments, notre équipe d’ingénieurs de classe mondiale est en mesure de prévoir les performances des matériaux dans une multitude de configurations et dans un nombre infini de conditions réelles.

Nous confirmons ensuite cette analyse grâce à des essais sur le terrain. En effet, plusieurs années d’analyse et d’essais de ce type ont donné naissance à la création de nos composés de joints propriétaires, tels que le modèle EPDM Victaulic Grade « EHP ».

Le seul joint EPDM du marché à pouvoir être utilisé à une température de 250° F /121° C. Il s’agit là d’une hausse de température de 20 degrés par rapport aux joints industriels standard en caoutchouc EPDM (pouvant être utilisés à 230° F /110° C). Nos clients du secteur de l’ingénierie savent bien que pour un joint, une augmentation des valeurs de température est la promesse d’une plus grande confiance en leurs systèmes de tuyauterie.