Il n'est pas rare de devoir loger un grand système dans un espace restreint. Cela est particulièrement vrai avec les projets de rénovation. Toutefois, ce problème peut également se poser dans les galeries de tuyauterie pour les projets municipaux, les systèmes de ballast sur les navires, les salles des machines dans les immeubles de logements et les tuyaux en tranchée dans les centres de données.
3 RAISONS D'UTILISER VICTAULIC DANS DES ESPACES CONFINÉS
1. Il réduit les reprises liées aux problèmes de raccordement sur le terrain.
Contrairement au soudage dans lequel les problèmes de raccordement sur le terrain peuvent se traduire par des reprises importantes et coûteuses, les colliers rainurés Victaulic permettent une rotation complète à 360° du tube et des composants du système avant le serrage de sorte que les tubes peuvent être correctement alignés sur site.
2. Il permet l'installation de systèmes de tuyauterie proches les uns des autres.
Les systèmes rainurés Victaulic présentent un profil plus bas par rapport aux systèmes à brides. En tant que tels, les systèmes de tuyauterie rainurés peuvent être installés plus près les uns des autres.
3. Élimination des risques de sécurité associés à la soudure.
Les systèmes rainurés Victaulic s'installent sans flamme ni fumée, facteur primordial pour l'installation de systèmes de tuyauterie dans des espaces confinés.