Posted on November 6, 2013
Si votre système de sprinkleurs comprend un poste de contrôle Victaulic FireLock NXT® (Série 768 ou 769) et que le système est installé dans une zone dans laquelle les conditions d'alimentation en eau sont telles que le calcaire ou d’autres dépôts minéraux peuvent se développer, vous devez inspecter les conditions actuelles du servomoteur de limitation de l'alimentation en air et des orifices des purgeurs d'air automatiques. Les minéraux présents dans l'eau peuvent s'accumuler et provoquer un retard ou un état de non fonctionnement, empêchant ainsi le bon fonctionnement du système de sprinkleurs.
- Si vous possédez ou si vous intervenez sur un poste de contrôle sous air Victaulic FireLock NXT Série 768, cliquez ici pour lire un bulletin de service technique.
- Si vous possédez ou si vous intervenez sur un poste de contrôle Victaulic FireLock NXT Série 769 déluge ou à préaction, cliquez ici pour lire un bulletin de service technique.
Pour plus d'informations, contactez :
1-855-861-1227 (within the US)
[email protected] (for US and all international inquiries)
Ressources
Vannes TSB sous air série 768 FireLock NXT Victaulic
Poste de contrôle déluge ou à préaction Victaulic FireLock NXT Série 769 Bulletin de service technique
I-768 Manuel d'installation, de maintenance et d'essai
Vanne à préaction I-769 Manuel d'installation, de maintenance and d'essai
Vanne déluge I-769 Manuel d'installation, de maintenance and d'essai