L’UTILISATION DE VICTAULIC PRÉSENTE 4 AVANTAGES
DES COLLIERS QUI ACCUEILLENT LE MOUVEMENT DES TUBES CAUSÉ PAR LES
CHANGEMENTS THERMIQUES

Flexibilité de conception des tuyaux

Une réduction des contraintes sur le système de tuyauterie

Une méthode d'installation plus compacte, contrôlable et productive par rapport à d'autres méthodes de raccordement, comme le soudage

Est conforme aux pratiques de l’industrie dans les services de construction industrielle
La clé permettant une adaptation efficace à la dilatation et à la contraction thermiques dans un bâtiment est de permettre le mouvement prévisible et contrôlé de la tuyauterie. Pour cela, il existe divers moyens et le choix d'une certaine méthode dépend de l'ingénieur, du type de système de tuyauterie et des paramètres du projet.
DILATATION

LA CONTRACTION

LES COLLIERS POUR SYSTÈMES À 4 VOIES RAINURÉS S'ADAPTENT AUX MOUVEMENTS THERMIQUES
Ils fournissent un compensateur de dilatation qui utilise
des composants mécaniques rainurés.
Ils permettent au système de « flotter ».
Ils utilisent le mouvement linéaire / la déviation angulaire
Capacités des colliers flexibles rainurés.
Ils fournissent une boucle de dilatation qui utilise
des composants mécaniques rainurés.

LES COLLIERS POUR SYSTÈMES RAINURÉS SONT UNE ALTERNATIVE INTELLIGENTE POUR 3 RAISONS
Les colliers pour tubes rainurés s'installent plus facilement et plus rapidement que ceux par soudage
Ils s’adaptent aux mouvements dans la limite des capacités du collier pour système rainuré, et sont réalisés pour la plage de mouvement du produit
Les mouvements du système causés par la dilatation et la contraction thermiques de la tuyauterie peuvent être logés dans des espaces plus petits, avec une contrainte moindre sur les composants.